(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เหล็กกล้า กระบวนการแปรรูป:การใส่ร้ายป้ายสี
· วัสดุ Boll - เหล็กกล้า
·สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา
·ก:M5
·ข:3
· ค:14
·ง:0.9
· ความดัน (N) นาทีถึงสูงสุด:6 ถึง 11
JAN Code | 4518340126275 | การประยุกต์ใช้งาน | ใช้สำหรับโหลดเบา | ชนิด | หมุดกำหนดตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ลูกบอล: เหล็กกล้า | วัสดุ ขาพิน | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | จำนวน | รวม 1 ชิ้น |
ขนาดD | 0.9mm | ขนาดบี | 3mm | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า ได้รับการรักษา: การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) |
ขนาดซี | 14mm | ความดัน ต่ำ~สูงสุด | 6 ถึง 11 น | ขนาด | M5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DA-23 ในชุด [มีรูหกเหลี่ยม]ลูกดันสปริง โหลดน้ำหนักเบาEA948DA-23
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง