(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:SUS303Ball:SUS440C
·สำหรับงาน โหลดหนัก
· เกลียว:M8
· ความยาว:17.5
·เส้นผ่านศูนย์กลางของลูก:5.0
JAN Code | 4518340920286 | การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก | ชนิด | หมุดกำหนดตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: SUS303,ลูกบอล: SUS440C | วัสดุ ขาพิน | เรซิ่น/ อื่น ๆ | ความยาวรวม(mm) | 17.5 |
ขนาด เกลียว | M8 | จำนวน | 1 ชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกบอล | 5.0mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DA-15 ในชุด [สเตนเลส]ลูกดันสปริง มินิ บอลEA948DA-15
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง