(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทป (แบบมีฉนวน)EA944RG-6

เทป (แบบมีฉนวน)EA944RG-6

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944RG-6

รหัสรุ่น
EA944RG-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 949.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความหนา - 1 ถึง -7:0.51 มม., -11 ถึง -17:0.76 มม
· วัสดุ- ยางซิลิโคน
·ทนต่อแรงดันไฟฟ้า -8000V
· ทนต่อแรงดัน - 0.8 mpa (ID สายยาง:25 มม.)
·อุณหภูมิบริการ (ใช้งานต่อเนื่อง):-60 ถึง 200 ℃
·มีไว้สำหรับซ่อมน้ำรั่วและอากาศรั่วจาก ท่อเหล็ก และ สายยาง การลื่นไถลของ มือจับ เครื่องมือ ฯลฯ และการรักษา เทอร์มินอล สำหรับ ขดลวดเป็นต้น
·ทนต่อ น้ำมัน กรด ตัวทำละลาย น้ำเกลือและ UV
· มิติ (กว้าง x ยาว):25.4 มม. x 3.65 ม
· สี:สีดำ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944RG-6

รหัสรุ่น
EA944RG-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 949.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1