(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทป (ผ้าแก้ว)EA944NJ-238

เทป (ผ้าแก้ว)EA944NJ-238

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944NJ-238

รหัสรุ่น
EA944NJ-238
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,132.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ เครื่องซีลปิดปากถุง ความ ร้อนตัว คั่นของ เครื่อง เครื่องแพ็คกล่อง สุญญากาศ การ การเคลือบผิว ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ที่อุณหภูมิสูงม้วนอบแห้งสำหรับผ้า ผ้านอนวูฟเวน และการทำกระดาษและการปิดทับสถานที่ที่ต้องการความเรียบและไม่เป็นธรรมชาติ
· วัสดุ - ผ้าแก้ว ( เรซิ่น ฟลูออรีน ชุบ)
·ความยาว - 10 ม
·หมวดอุณหภูมิช่วง - 250 ℃
· ความหนา:0.13 มม
·ความกว้าง:38 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA944NJ-238

รหัสรุ่น
EA944NJ-238
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,132.00

TAPE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1