(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แปรงทาสี เรซิ่น ธรรมชาติ ไม้ ในร่ม - กลางแจ้งEA942EK-24

แปรงทาสี เรซิ่น ธรรมชาติ ไม้ ในร่ม - กลางแจ้งEA942EK-24

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EK-24

รหัสรุ่น
EA942EK-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,759.66

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
·สถานที่ที่มีการป้องกันสภาพอากาศการติดตั้ง ไม้ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ไม้ ไม้ ระแนงและ วัสดุ ไม้ ทำสวนตู้บานประตูและพื้นไม้ที่ไม่ได้ทาสีเป็นต้น
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัส):20 ℃:ประมาณ 7 ชั่วโมงฤดูหนาว:ประมาณ 8 ชั่วโมง
· Paintarea (2 ชั้น):ประมาณ 24 ตรม
·เนื่องจากแรงซึมที่ดีเยี่ยมของ น้ำมัน ธรรมชาติจากด้านในของ ไม้ แปรงทาสี ให้ผลใน อุปกรณ์ควบคุม การกัดกร่อน ความชื้นแมลงและแบคทีเรียเป็นเวลานาน
·คุณต้องใช้ EA942EK-51, -52 (ใช้ แต่เพียงผู้เดียว) เป็นทินเนอร์<ตัวอย่างสี> [หมายเหตุ] นี่คือตัวอย่างสีสำหรับอ้างอิงเท่านั้นสีจริงอาจแตกต่างจากตัวอย่างเหล่านี้บ้าง
· สี:ต้นมันฮ่อ
· เนื้อหา:3.4 ล

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EK-24

รหัสรุ่น
EA942EK-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,759.66

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1