(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สีน้ำมันสำหรับพื้นคอนกรีตEA942EH-43

สีน้ำมันสำหรับพื้นคอนกรีตEA942EH-43

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EH-43

รหัสรุ่น
EA942EH-43
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,316.83

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 9 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·มันวาว
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัส):20 ℃:ประมาณ 30 นาทีฤดูหนาว:ประมาณ 60 นาที
·พื้นที่ แปรงทาสี (2 ชั้น):30 ตร.ม.
·ทินเนอร์:EA942EP-6 ถึง -8
·คอนกรีตในร่ม - ภายนอกอาคารพื้นผิวปูนและพื้นคอนกรีตของเฉลียงระเบียงโกดังโรงงาน ฯลฯ
· สี:สีเขียว
· เนื้อหา:14 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EH-43

รหัสรุ่น
EA942EH-43
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,316.83

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1