(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรงทาสี กันสนิม อีพอกซี่ น้ำมันEA942ED-52

แปรงทาสี กันสนิม อีพอกซี่ น้ำมันEA942ED-52

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942ED-52

รหัสรุ่น
EA942ED-52
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 925.20

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัส) -20 ℃:ประมาณ 20 นาทีฤดูหนาว:ประมาณ 30 นาที
·พื้นที่ แปรงทาสี (1 ชั้น) -0.7 ล:ประมาณ 7 ตรม. 1.6 ลิตร:ประมาณ 16 ตรม. 3 ลิตร:ประมาณ 30 ตรม. 7 ลิตร:ประมาณ 70 ตร.ม.
· สีรองพื้น กันสนิม
·ส่วนเหล็กในและนอกประตูเช่นโครงเหล็กประตูรั้วเหล็กบานเกล็ดเหล็กชุบสังกะสีและผนังกั้นและ เฟรม หน้าต่าง อะลูมิเนียม สำหรับกันสนิมของเหล็กชุบสังกะสี
· ชนิดแห้ง Quic- แห้ง จนถึงการ การเคลือบผิว ด้านบนพร้อมใช้งานในวันเดียวกัน
· การเคลือบผิว บนมีตั้งแต่แลคเกอร์ไปจนถึงสีน้ำ (※ไม่มี แปรงทาสี 2 แพ็คบางชนิด)
· สี:แสงสีเทา
· เนื้อหา:0.7 ล

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942ED-52

รหัสรุ่น
EA942ED-52
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 925.20

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1