(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

น้ำมัน- แปรงทาสี กันสนิมEA942ED-21

น้ำมัน- แปรงทาสี กันสนิมEA942ED-21

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942ED-21

รหัสรุ่น
EA942ED-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,630.48

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว
·สำหรับป้องกัน สนิม ที่ประตูบานเกล็ดไม้กั้น เฟรม เหล็กและ เฟรม หน้าต่างทั้งในบ้านและนอกบ้าน
·ใช้ได้สำหรับการเคลือบด้านบนเหนือสีน้ำและสีน้ำมัน (ไม่รวมสีชนิดตัวทำละลายที่แข็งแกร่ง)
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัส):20 ℃:ประมาณ 2 ชั่วโมงฤดูหนาว:ประมาณ 4 ชั่วโมง
·พื้นที่ แปรงทาสี (1 ชั้น):ประมาณ 37 ตรม
· สี:สนิม แดง
· เนื้อหา:3.0 ล

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942ED-21

รหัสรุ่น
EA942ED-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,630.48

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1