(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

น้ำมัน- แปรงทาสี อเนกประสงค์ [เหล็ก, อาคาร]EA942EC-26

น้ำมัน- แปรงทาสี อเนกประสงค์ [เหล็ก, อาคาร]EA942EC-26

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EC-26

รหัสรุ่น
EA942EC-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,863.96

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·มันวาว
·สำหรับเหล็กเช่นประตูรั้วท่อและไม้เช่นประตูไม้วงกบหน้าต่าง
· ฟิล์ม แปรงทาสี ทนทานได้รับการบำรุงรักษาและป้องกันไม่ให้ วัสดุ ใน แบบหล่อ ระยะเวลา นานได้รับความเสียหายจากฝนกรดก๊าซไอเสียและมลภาวะจากเกลือ
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัส) -20 ℃:ประมาณ 15 นาทีฤดูหนาว:ประมาณ 30 นาที
·พื้นที่ แปรงทาสี (1 ชั้น) -0.2 ล:2 ตร.ม. 0.7 ล:6.5 ตร.ม. , 1.6 ล:15 ตร.ม. , 3 ลิตร:28 ตร.ม. , 14 ลิตร:130 ตร.ม.
· สี:สีเขียว
· เนื้อหา:1.6 ล

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA942EC-26

รหัสรุ่น
EA942EC-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,863.96

PAINT APPLICATION 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1