(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA942EB-41 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 381.59 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 8 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เคลือบเงา (ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สำหรับ -44 และ -45)
·เนื้อหา - 300ml
·พื้นที่ แปรงทาสี (1 ชั้น) -1.0 ถึง 2.0 ตร.ม.
·เวลาในการอบแห้ง (นิ้วสัมผัส) -20 ℃:ประมาณ 8 นาทีในช่วงฤดูหนาว:ประมาณ 16 นาที
·สำหรับชิ้นส่วนเหล็กชิ้นส่วน ไม้ คอนกรีต แก้ว ผลิตภัณฑ์ พลาสติก ฯลฯ
· สี:สีเขียว
รหัสรุ่น |
---|
EA942EB-41 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 381.59 |
PAINT APPLICATION | 1 ชิ้น | 8 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง