(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ยาแนว Shore A ดัดแปลงEA930AE-14

ยาแนว Shore A ดัดแปลงEA930AE-14

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA930AE-14

รหัสรุ่น
EA930AE-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 493.24

ADHESIVE BOND 1 ชิ้น 5 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· Shore A เรซิ่น ดัดแปลง
·เนื้อหา - 333ml
·ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับ วัสดุ หลากหลาย วัสดุ รวมทั้ง แผ่น เหล็กกล้า พีวีซี
·สำหรับรอยแตกของ ข้อต่อ ภายใน / อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก อาคารทั่วไป
·สำหรับ กระบวนการซีล ช่องว่างระหว่างผนังและสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำห้องครัวสถานที่ล้าง
· สี:สีเทา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA930AE-14

รหัสรุ่น
EA930AE-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 493.24

ADHESIVE BOND 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1