(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แพ้ด ดูดซับEA929DT-2【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แพ้ด ดูดซับEA929DT-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA929DT-2

รหัสรุ่น
EA929DT-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,951.00

WESS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ น้ำมัน เท่านั้น
· วัสดุ- เส้นใย โพลีโอเรฟิน และ โพลีเอสเตอร์
·ใช้ วัสดุ รีไซเคิลจากโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัว ดูดซับ
·ไม่ดูดซับน้ำ แต่มีเพียง น้ำมัน เท่านั้น
· มิติ (มม.):500 × 500 × 12
·ความสามารถในการดูดซับ (ต่อ 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต):ประมาณ 1,500 g
·ปริมาณ / หน่วย:50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA929DT-2

รหัสรุ่น
EA929DT-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,951.00

WESS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1