(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Violamo ถังหมุนเหวี่ยงเอนกประสงค์สำหรับ สายยาง หมุนเหวี่ยง TS-7c 50 mL x 8

Violamo ถังหมุนเหวี่ยงเอนกประสงค์สำหรับ สายยาง หมุนเหวี่ยง TS-7c 50 mL x 8

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-1584-35

รหัสรุ่น
1-1584-35 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,458.00

฿ 25,166.40

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:ก.พ. - 50
·ชื่อ ผลิตภัณฑ์:ถังสำหรับTS-7C
· สเปค:สายยาง หมุนเหวี่ยง 50 มล. x 8
·การเร่งความเร็วแบบแรงเหวี่ยง (G):2150
·ช่วงการตั้งค่าความเร็วในการหมุน:100 - 1,000 รอบต่อนาที (ต่อ 100 รอบต่อนาที)
·การตั้งค่าตัวจับเวลา:10 - 50 วินาที (ต่อ 10 วินาที), 1 - 99 นาที (ต่อ 1 นาที)
·ขนาด:430 × 554 × 355 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ 15 A
·น้ำหนัก:39 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-1584-35

รหัสรุ่น
1-1584-35 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,458.00

฿ 25,166.40

SEPARATION/ANALYSIS/FILTRATION 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1