(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องอุ่นแบบพกพาแบบใช้แล้วทิ้งEA922AK-13A【60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เครื่องอุ่นแบบพกพาแบบใช้แล้วทิ้งEA922AK-13A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA922AK-13A

รหัสรุ่น
EA922AK-13A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,054.00

DISPOSABLE HEATING PAD 1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ระยะเวลา - 16 ชั่วโมง
· มิติ -12.5 x 10 ซม
·อุณหภูมิสูงสุด - 68 ℃
·อุณหภูมิเฉลี่ย -52 ℃
·ปริมาณต่อหน่วย:60 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA922AK-13A

รหัสรุ่น
EA922AK-13A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,054.00

DISPOSABLE HEATING PAD 1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1