(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

CRC5-56 สารหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพและสารป้องกันสนิมEA920KA-1A【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CRC5-56 สารหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพและสารป้องกันสนิมEA920KA-1A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA920KA-1A

รหัสรุ่น
EA920KA-1A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,341.80

CHEMICAL SPRAY 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับการ สนิม และการหล่อลื่นไดรฟ์ชิ้นส่วนที่รับ ความดัน มาก และ โหลดหนัก มาก ฟิล์ม มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกัน สนิม ยาวนาน
·เนื้อหา - 435ml
·ปริมาณต่อหน่วย:20 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA920KA-1A

รหัสรุ่น
EA920KA-1A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,341.80

CHEMICAL SPRAY 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1