(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เจลกำจัด แม่พิมพ์ พร้อม หัวฉีดEA920BG-2A

เจลกำจัด แม่พิมพ์ พร้อม หัวฉีดEA920BG-2A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA920BG-2A

รหัสรุ่น
EA920BG-2A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 435.15

CLENSER 2 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เนื้อหา - 150g (ประมาณ 30 ม.)
· หัวฉีด มีประโยชน์บางมากช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายในการกำจัด แม่พิมพ์ ได้อย่างแม่นยำ
·ของเหลวชนิดเจลไม่หยด ติดแน่นและจมลงในวัตถุ
·เป็นสีแดงเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าถูกนำไปใช้ที่ไหนซึ่งสะดวกเมื่อคุณล้างออก
·สำหรับการกำจัด แม่พิมพ์ ที่ ข้อต่อ กระเบื้องและ ปะเก็นยาง
·ชื่อ - พร้อม หัวฉีด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA920BG-2A

รหัสรุ่น
EA920BG-2A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 435.15

CLENSER 2 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1