(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กล่องเก็บความเย็น (แบบพับได้)EA917AP-40A

กล่องเก็บความเย็น (แบบพับได้)EA917AP-40A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA917AP-40A

รหัสรุ่น
EA917AP-40A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,561.32

CAMPING GEAR 1 ชิ้น 6 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ ภายใน --12:260 × 220 × 220 (H) มม., -40A:410 × 315 × 310 (H) มม
· มิติ ภายนอก --12:300 × 240 × 240 (H) มม. -40A:430 × 350 × 350 (H) มม
· มิติ จัดเก็บ --12:300 × 100 × 240 (H) มม. -40A:440 × 125 × 350 (H) มม
·พับเก็บได้อย่างกะทัดรัดและสะดวกในการพกพา
· วัสดุ-EVA, โพลียูรีเทน, โพลีเอทิลีน, พีวีซี
·ความจุ:40 ล
· สี:เงิน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA917AP-40A

รหัสรุ่น
EA917AP-40A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,561.32

CAMPING GEAR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1