(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โทรโข่งEA916X-18

โทรโข่งEA916X-18

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA916X-18

รหัสรุ่น
EA916X-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,265.27

SAFETY GOODS 1 ชิ้น 8 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด C x 6 ก้อนหรือแบตเตอรี่ขนาด AA x 6 ก้อน (พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง แบตเตอรี่) (แบตเตอรี่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· ป้องกันฝน
· มิติ - เส้นผ่านศูนย์กลาง 210 × 319 × 291 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 950 กรัม
· สเปค ป้องกันแบคทีเรีย
· ค่า IP -X4
·ความครอบคลุม:เสียงพูด:ประมาณ 315msiren:ประมาณ 500 ม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA916X-18

รหัสรุ่น
EA916X-18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,265.27

SAFETY GOODS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1