(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ ป้องกันความหนาวจากขนแกะEA915G-78

ถุงมือ ป้องกันความหนาวจากขนแกะEA915G-78

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915G-78

รหัสรุ่น
EA915G-78
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,546.04

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ปาล์ม:ผิว หมูกลับด้านใน:ขนแกะ
·ความยาวประมาณ 250 มม. (สำหรับขนาด L)
·เสริมแรงที่ฝ่ามือและปลายนิ้ว
·ด้วยการถักกระชับสำหรับกันลม ข้อมือยาง กระชับพอดี
· ถุงมือ กันน้ำ อบอุ่น
· ข้อมือ - มีผ้าถักกันลม
· มิติ -XL
·อุณหภูมิที่ใช้งานได้:ประมาณ -3.8 ℃

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA915G-78

รหัสรุ่น
EA915G-78
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,546.04

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1