(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ใบมีดลบคม สำรองสำหรับ เลื่อยไฟฟ้า แบบใช้ไฟฟ้าEA898CD-1A

ใบมีดลบคม สำรองสำหรับ เลื่อยไฟฟ้า แบบใช้ไฟฟ้าEA898CD-1A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA898CD-1A

รหัสรุ่น
EA898CD-1A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 16,047.00

CHAINSAW 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ:350 มม
·ความเร็ว เลื่อย โซ่:13.5 ม. / วินาที
· พิทช์ ใบมีดลบคม:3/8 "
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC · 1430W · 15 A
·ความจุ ถังน้ำ น้ำมัน:200 มล
·ขนาด:270 (W) × 445 (L) × 198 (H) มม
·ความยาวสายไฟ:2- คอร์/แกน · 5 ม
·น้ำหนัก:4.6 กก
· อุปกรณ์เสริม:เคส โซ่ , ไกด์ บาร์, เลื่อย โซ่ , น้ำมัน โซ่ (100 มล.)
·ด้วยการใช้แป้นหมุนปรับ ความตึง ขนาดใหญ่ ทำให้ สามารถเปลี่ยนและปรับ โซ่ เลื่อย โดยไม่ต้อง เครื่องมือ
·มีตัวปรับปั๊มน้ำมันที่สามารถปรับการไหลของน้ำมันโซ่ให้หล่อลื่นโดยอัตโนมัติ
·ติดตั้ง ก้านโยก เบรกเพื่อหยุด โซ่ เลื่อย ด้วยแรงถีบที่ไม่คาดคิด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA898CD-1A

รหัสรุ่น
EA898CD-1A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 16,047.00

CHAINSAW 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1