(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA896B-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 286,434.00 |
CAR TOOL PARTS | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC (50/60 hz)
· ตลับลูกปืน/รองลื่น เหมาะสมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด -160 มม
· ตลับลูกปืน/รองลื่น เหมาะสมเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำ -20 มม
·น้ำหนัก ตลับลูกปืน/รองลื่น เหมาะสม - 10 กก
·ตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ - 20 ถึง 180 ℃
· การใช้พลังงาน - 1.5 kVA
·ด้วย ฟังก์ชั่น ล้างอำนาจแม่เหล็กอัตโนมัติ
·ขนาด - 345 (W) × 240 (D) × 121 (H) มม
·น้ำหนัก - 3.5 กก
·เหมาะสำหรับงาน สนาม
·ไม่จำเป็นต้องแขวน ตลับลูกปืน/รองลื่น บนบาร์ วางไว้บนกรวยพอเพียง
·คุณสมบัติ-electromagnetic กระแสไฟฟ้า
·เวลาความร้อน มาตรฐาน (20 ถึง 110 ℃) - ตลับลูกปืน/รองลื่น เบอร์ 6408 (ID 40 mm):1 นาที 38 วินาที ตลับลูกปืน/รองลื่น เบอร์ 6010 (ID 50 mm):1 นาที 21 วินาที ตลับลูกปืน/รองลื่น หมายเลข 6215 (ID 75 มม.):1 นาที 05 วินาที ตลับลูกปืน/รองลื่น เบอร์ 6019 (ID 95 มม.):1 นาที 02 วินาที
รหัสรุ่น |
---|
EA896B-16 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 286,434.00 |
CAR TOOL PARTS | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง