1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียว [สำหรับ สเตนเลส] [การบำบัดไอ]EA829SE-10

CUTTING TOOL

ดอกต๊าปร่องเกลียว [สำหรับ สเตนเลส] [การบำบัดไอ]EA829SE-10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,354.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) สูงวาเนเดียม สูง (HSSE)
·การบำบัดด้วยไอ (กระบวนการเตรียมผิว)
· การทําแชมเฟอร์ - 2.5P
·สำหรับ สเตนเลส ทองแดง และพลาสติกเทอร์โมพลาสติกของรูตาบอด
· ขนาดเกลียว:M10 x 1.5
·ความยาว (มม.):75
·น้ำหนัก - 26 กรัม

รหัสสินค้า
EA829SE-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,354.00

CUTTING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829SE-10 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว [สำหรับ สเตนเลส] [การบำบัดไอ]EA829SE-10