1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียว [สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก] [ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดผง]EA829SD-5

CUTTING TOOL

ดอกต๊าปร่องเกลียว [สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก] [ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดผง]EA829SD-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 855.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (CPM)
· การทําแชมเฟอร์ - 3P
· การตีขึ้นรูป เหล็กกล้า คาร์บอน สูงเหล็กกล้า เครื่องมือ และเหล็กกล้าอัลลอยด์
·สำหรับการแปรรูปผ่านรูบน วัสดุ อุณหภูมิ สูง ของ HRC 20 ถึง 35
· ขนาดเกลียว:M5 x 0.8
·ความยาว (มม.):60

รหัสสินค้า
EA829SD-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 855.00

CUTTING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA829SD-5 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว [สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก] [ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิดผง]EA829SD-5