(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ-Co- เหล็กกล้าไฮสปีด โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS))
· การเคลือบผิว AG
· การทําแชมเฟอร์ มุม --3 ถึง -20:60 °, -3A ถึง -20A:90 °, -3B ถึง -20B:120 °, -3C ถึง -20C:140 °
·เริ่มต้นการ ดอกสว่าน เพื่อหา การวางตำแหน่ง
· ดอกสว่าน เริ่มต้น Co- เหล็กกล้าไฮสปีด สามารถใช้ในการทำงานได้ตั้งแต่การตั้งศูนย์กลางและการลบมุมไปจนถึงการประมวลผลร่องตัววี
· มัลติฟังก์ชั่น และสามารถใช้ได้กับ เหล็กฉาก ต่างๆ
·เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว:10 x 89
·ร่อง L:25
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824PC-10A ในชุด [เสื้อ TiAIN]Co- เหล็กกล้าไฮสปีด เริ่มต้น ดอกสว่านEA824PC-10A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง