1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[เสื้อ TiAIN]ดอกเจาะคาร์ไบด์ EA824PA-13.8

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS)

[เสื้อ TiAIN]ดอกเจาะคาร์ไบด์ EA824PA-13.8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,056.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์
·การ การเคลือบผิว Aqua
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ ปลาย:13.8
· ความยาว:105
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน:14
·ร่อง L:52

รหัสสินค้า
EA824PA-13.8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,056.02

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824PA-13.8 ในชุด [เสื้อ TiAIN]ดอกเจาะคาร์ไบด์ EA824PA-13.8