1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง [ เหล็กกล้าไฮสปีด] EA824NA-1.7【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

DRILL BIT

ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง [ เหล็กกล้าไฮสปีด] EA824NA-1.7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 442.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS))
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ใบมีดลบคม x ยาว:1.7 x 50 มม
·ความยาวร่อง:25 มม
·ปริมาณต่อหน่วย:2 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA824NA-1.7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 442.00

DRILL BIT 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824NA-1.7 ในชุด ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง [ เหล็กกล้าไฮสปีด] EA824NA-1.7