(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS))
·สำหรับการประมวลผลรู รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู สำหรับ สกรูหัวจมชนิดหกเหลี่ยม
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·ง:8.9
· d1:5.2
· l1:7
·ล:10
·ล:53
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน:6
สเปค 1 | วัสดุ: เหล็กกล้าไฮสปีด (เหล็กกล้า ความเร็วสูง)/การกำหนด: ขนาด 5·d: 5.2 มม.· ความยาว ไกด์: ขนาด 7 มม.·D: ขนาด 8.9 มม.·L: 53 มม.· ความยาว ใบมีดลบคม: 10 มม.· เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน: 6 มม. · การใช้งาน: สำหรับ เครื่องมือกล คัตเตอร์มิลลิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู สำหรับ สกรูหกเหลี่ยมหัวจม | สเปค 2 | ·JAN:4518340006553 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA824ME-5 ในชุด รู เครื่องนับ [สำหรับ สกรูหัวจมชนิดหกเหลี่ยม]EA824ME-5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง