(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งจ่ายไฟ-EA818N-20A (แยกจำหน่าย)
·ความยาวสายไฟ 1.5 ม
·ติดตั้งมอเตอร์เข้ากับส่วนปลายของ EA818NA-1 ถึง 7
·ไม่สามารถใช้ NA-10A และส่วน อุปกรณ์เสริม ปลาย NA-5 ร่วมกันได้เนื่องจากความเร็วในการหมุน
· มิติ:-10A:เส้นผ่านศูนย์กลาง 24.5x 97 มม. (90 ก.) -11A:เส้นผ่านศูนย์กลาง 28.4 x 108 มม. (147 ก.)
·มอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทำให้การแลกเปลี่ยนแปรงถ่านไม่จำเป็น
·ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ EA818N-20 รุ่นเก่าได้
·ข้อมูลจำเพาะ:มาตรฐาน
·รอบต่อนาที:1,000 ถึง 40,000
· MaxTorque:4.3cN ·ม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818NA-10A ในชุด ไมโคร มอเตอร์EA818NA-10A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง