1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุด อุปกรณ์แหล่งจ่ายEA818MA-1A

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

ชุด อุปกรณ์แหล่งจ่ายEA818MA-1A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42,410.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้าขาเข้า -100 V AC ± 5%
·อินพุตที่กำหนด - 60VA
· แรงดัน Output-DC1 ถึง 30 V
·ขนาด - 144 (W) × 218 (D) × 116 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 2.5 กก
· การใช้งาน- ชุด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประสิทธิภาพ สูง พร้อม ฟังก์ชั่น ใหม่ที่เพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของชิ้นส่วนมือ
·ลักษณะเฉพาะ - ฟังก์ชั่น ระบุ มอเตอร์ บ่งชี้ความเร็วแบบดิจิตอล
·อุปกรณ์เสริม- พาวเวอร์ซัพพลาย C10 ยาง handpiece RM11, fuse2pieces

รหัสสินค้า
EA818MA-1A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 42,410.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818MA-1A ในชุด ชุด อุปกรณ์แหล่งจ่ายEA818MA-1A