(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [คลองเลื่อย เนื้อหา]:EA818MA-1A (ชุด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ) x1 ชิ้น EA818MA-3A ( คลองเลื่อย microgrinder) x1,
· [Spec of power pack] · Imput voltage-100 V AC ± 5% · Rated input - 60VA · output voltage-DC1 to 30 V · size - 144 (W) × 218 (D) × 116 (H) mm · weight - ประมาณ 2.5 กก. ·การใช้งาน - ชุดไฟประสิทธิภาพสูงพร้อมฟังก์ชั่นใหม่ที่เพิ่มขีดความสามารถสูงสุดของชิ้นส่วนมือ·ลักษณะเฉพาะ - ฟังก์ชั่นการระบุมอเตอร์, การแสดงความเร็วแบบดิจิทัล·อุปกรณ์เสริม - สายไฟ C10, แท่นยางสำหรับด้ามจับ RM11, ฟิวส์ 2 ชิ้น ,
· [คลองเลื่อย microgrinder] ·โหลดไฟฟ้า - 1,000-30,000 แรงบิด· - 4.3cnm · คอลเลท หัวจับ-diameter 3.0 มม·เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.0 มม·ยาว - 177mm ·น้ำหนัก - 341g ·อุปกรณ์เสริม- คอลเลท ·คาร์บอน ·สามารถติด เครื่องมือ ปลาย เพลา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 สำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818MA-13A ในชุด คลองเลื่อย เครื่องขัดขนาดเล็กEA818MA-13A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง