(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC
·จำนวนรอบ - 10,000 ถึง 28,000 รอบต่อนาที
· หัวจับ คอลเลท - 3.2 มม
·ความยาว - 188 มม
·น้ำหนัก - 455g
·พร้อมแป้นเปลี่ยน เฟือง/เกียร์
· อุปกรณ์เสริม - ไกด์ ขัด, เพลา ยืดหยุ่น , หิน งานลับคม/งานเจียรไน , แปรงปัดมีแกน , เครื่องมือ ปลาย ชนิด (รวมทั้งหนังและอื่น ๆ )
· เครื่องวัดความถี่ - 50hz
สเปค 1 | · พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC/ความเร็วการหมุน: หัวจับ คอลเลท คอลเลท 10,000/28,000 รอบต่อนาที: 3.2 มม.·ความยาวรวม: 188 มม.·น้ำหนัก: 455 กรัม/พร้อมโทรด่วน | สเปค 2 | · อุปกรณ์เสริม: ไกด์ การขัด,เพลา ยืดหยุ่น,หินลับมีดคัตเตอร์,แปรงปัดมีแกน,หนัง,ฯลฯ. เครื่องมือ/ เครื่องวัดความถี่ ปลาย 30 ชนิด: 50 เฮิร์ต·ม.ค: 4518340484580 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA818EE-5 ในชุด คลองเลื่อย เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือEA818EE-5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง