1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
76 × 102mm กระดาษ (5 ชิ้น)EA809XE-331【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

76 × 102mm กระดาษ (5 ชิ้น)EA809XE-331
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 197.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ -76 × 102 มม
· อะลูมิเนียม สารขัดถู ซิไดซ์
· ฐานรอง/แผ่นรอง - ฟิล์ม โพลีเอสเตอร์
·ไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจมากนักกับตำแหน่งของ แพ้ด จานขัด และรูของ จานขัด เมื่อติด แผ่น นี้
·การ ของเสีย งานลับคม/งานเจียรไน อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการอุดตันมีความ ความทนทาน ในการทำงานที่ดีและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
·ปลายข้าว - # 600

รหัสสินค้า
EA809XE-331
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 197.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA809XE-331 ในชุด 76 × 102mm กระดาษ (5 ชิ้น)EA809XE-331