1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลสำหรับซักมือEA798C-96

WATCH

ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลสำหรับซักมือEA798C-96
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,644.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ตั้งเวลา - แบบตั้งค่าได้ 5 วินาที ถึง 60 วินาที ในช่วงเวลา 5 วินาที
·ระยะการรับรู้น้อยกว่า 3 ซม
· ฟังก์ชั่น ซ้ำ
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AAA × 3 ชิ้น
· มิติ -114 (W) × 24 (D) × 62 (H) มม
·น้ำหนัก - 110g (รวม ถ่าน)
· อุปกรณ์เสริม- แม่เหล็ก พ่นขึ้น (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.) พร้อม แม่เหล็ก ที่ด้านหลัง ตัวเครื่อง เครื่อง ขาตั้ง
·สามารถสตาร์ทและหยุดได้ด้วย เซนเซอร์คุณไม่ต้องสัมผัส สวิตช์ช่วยรักษาสุขอนามัย
·เมื่อหมดเวลาที่ คลองเลื่อย เสียงบี๊บจะดังเป็นเวลา 5 วินาทีหลังจากเสียงบี๊บมันจะย้อนกลับโดยอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
EA798C-96
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,644.00

WATCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798C-96 ในชุด ตัวจับเวลาแบบดิจิตอลสำหรับซักมือEA798C-96