(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู:-1:4 มม., -2 / -3:5 มม
·น้ำหนัก:-1:10 ก. -2:30 ก. -3:80 กรัม
·แม่เหล็ก Alnico (alcomax)
·ด้วย ความเป็นแม่เหล็ก:แผ่นเพลท ป้องกัน
·ไม่มีร่อง สกรู
· แม่เหล็ก สามารถติดกับวัตถุที่มีลักษณะแบนได้:สกรู หัว และ น็อต เพื่อยึดวัตถุด้วยแรงแม่เหล็ก(ดูรูปประกอบการใช้งาน)
· มิติ (มม.):เส้นผ่านศูนย์กลาง 38.1 x 10.35
·แรงแม่เหล็ก:130 นิวตัน (13 กก.)
· อุณหภูมิใช้งาน:450 ℃หรือน้อยกว่า
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน
·เกี่ยวกับ แผ่นเพลท ป้องกันแม่เหล็ก:แผ่นเพลท แม่เหล็กและป้องกันรอยขีดข่วนเมื่อไม่ใช้งานเมื่อใช้ แม่เหล็ก โปรดใช้หลังจากถอด แผ่นเพลท ออกแล้ว
ขนาด | ø 38.1×10.35mm | อุณหภูมิขณะใช้งาน | 450°C หรือน้อยกว่า | เส้นผ่านศูนย์กลางรู | 5mm |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 80g | JAN Code | 4548745766349 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | โฮลเดอร์ แม่เหล็ก แม่เหล็กถาวรสำหรับการประมวลผล |
มี/ไม่มี มือจับ | ไม่มี | [อุปกรณ์เสริม] | แผ่นเพลท ป้องกันแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | แม่เหล็ก อัลนิโก้ |
แรงดูดจับ(N) | 130 | รูปทรง | แบบกลม | มี/ไม่มีรู สกรู | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA781EC-3 ในชุด แม่เหล็ก ชนิดแข็งแรงมีรูEA781EC-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง