(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·รหัสความยาว: 1.8 ม
·ส่วนของหูฟัง: ระบบ ลำโพง: Dynamic Press (Monaural), อินพุตสูงสุด: 10mW, อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร: 32Ω, เครื่องวัดความถี่ : 20 ถึง 20,000 Hz
·ส่วนไมโครโฟน: ระบบไมโครโฟน: ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ Electret, ความถี่วงดนตรี: 100 Hz ถึง 10,000, ความไวอินพุต: -58dB ± 3 dB, ความยาวแขน: 110 มม.
·รุ่นที่รองรับ: อุปกรณ์อินเตอร์เฟส USB, Windows8.1 / 8/7 / Vista (สูงสุด SP 2) / XP (SP 2 ถึง SP 3), Mac OS X (สูงสุด 10.9) การทำงาน, PlayStationR3 / 4 ※ใน PlayStationR3, ไม่สามารถใช้ "ระดับเสียง" และ "ปิดเสียงลำโพง" ของตัวควบคุมระดับเสียงได้
·อินเทอร์เฟซ: USB
·ขนาด: 25 (W) × 20 (D) × 127 (H) มม
·น้ำหนัก: 32 กรัม (ไม่รวม สายไฟ)
·สำหรับเกมออนไลน์การประชุมทางวิดีโอแชทด้วยเสียง
·สามารถยืนยันเสียงรอบข้างเสียงรบกวนที่ใช้หยิบ ไมโครโฟน ประสิทธิภาพสูงลดเสียงรบกวนที่ยาก
·เปลี่ยนซ้ายและขวาได้อย่างอิสระสำหรับการปรับ มุม
·ชุดหูฟัง USB ชนิด ตะขอ หูที่สามารถติดตั้งกับขนาดกะทัดรัด
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA763BC-23A ในชุด หูฟังชนิดแขวนหู ( การเชื่อมต่อสายไฟ USB) EA763BC-23A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง