1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
1.8x, แว่นขยายตั้งโต๊ะ (ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 × 45 มม.)

ESC OPTICAL INSTRUMENT

1.8x, แว่นขยายตั้งโต๊ะ (ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 × 45 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,951.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การขยาย - 1.8 x
· เลนส์ เส้นผ่านศูนย์กลาง -65 มม
· เลนส์ แก้ว แสง
· มิติ ตัวเครื่อง - เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 x 45 มม
·ด้วยสาย
· เคส

รหัสสินค้า
EA756BR-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,951.10

ESC OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA756BR-2 ในชุด 1.8x, แว่นขยายตั้งโต๊ะ (ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 74 × 45 มม.)