(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·กำลังขยาย - ประมาณ 10 ถึง 230 * หาก หน้าสัมผัส ใกล้วัตถุโดยโฟกัสที่สองจุด - กำลังขยายประมาณ 50 และ 200สำหรับการใช้งานที่กำลังขยายอื่น ๆ แนะนำให้ใช้ เครื่องมือ ป้องกันลื่นหลุด เช่น ขาตั้ง* ไม่มีข้อ จำกัด ในการใช้งานระหว่างกำลังขยายประมาณ 50 ถึง 200สำหรับการใช้งานในการขยายอื่น ๆ ขอแนะนำให้ใช้ รุ่น มี ปลาย ถอดออกได้
· ความละเอียด-VGA (640 × 480) ประมาณ 300,000 พิกเซล
· พาวเวอร์ซัพพลาย-USB2.0
· สเกลวัด ต่ำสุด - 0.001 มม
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ - หลอด LED 8 หลอด
·วัสดุเลนส์แก้ว
·ขนาด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 x 105 มม
·น้ำหนัก - 90g
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ล็อค ซึ่งช่วยให้ล็อคการขยายที่ คลองเลื่อย บน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
·ด้วย ฟังก์ชั่น การวัด
·ไม่รวม ขาตั้ง
· การออกแบบ ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อเพื่อป้องกันการหลุดของ สายไฟ
·ปรับปรุง ความแข็งเกร็ง ของ ตัวเครื่อง โดยลดการใช้ กาว น้อยที่สุด
·ปรับปรุงการเคลื่อนไหวของภาพระหว่างการปรับโฟกัสตอนนี้การปรับที่แม่นยำทำได้ง่ายแม้กำลังขยายสูง
·ปรับปรุงการเคลื่อนไหวของแป้นหมุนขยายเปลี่ยนเป็นกำลังขยายอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
·ปรับปรุงการสัมผัสขนาดเล็ก
·ป้องกันไฟฟ้าสถิต
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA755CA-2A ในชุด กล้องจุลทรรศน์EA755CA-2A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง