1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้องจุลทรรศน์ พร้อม ระบบไฟส่องสว่างEA755AG-1

OPTICAL INSTRUMENT

กล้องจุลทรรศน์ พร้อม ระบบไฟส่องสว่างEA755AG-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,687.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การขยาย - 60 ถึง 100 x
·ภาพกลับหัว (กลับหัวและกลับด้านซ้าย - ขวา)
· มิติ -50 (W) × 20 (D) × 88 ถึง 100 (H) มม
·น้ำหนัก - 53g (รวม ถ่าน)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AAA x 2 ชิ้น (รวม)
·พร้อม ฟังก์ชั่น ปรับโฟกัส

รหัสสินค้า
EA755AG-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,687.00

OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA755AG-1 ในชุด กล้องจุลทรรศน์ พร้อม ระบบไฟส่องสว่างEA755AG-1