(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:ความชื้น 0 ถึง + 50 ℃:20 ถึง 95% RH
·ดัชนีร้อน - 0 ถึง 50 ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 3 ชิ้น
· มิติ -225 (W) × 25 (D) × 165 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 500 กรัม (รวม ถ่าน)
· ความแม่นยำ - อุณหภูมิ:± 1.0 ℃ (10 ถึง 40 ℃) ± 1.5 ℃ (41 ถึง 50 ℃) ความชื้น:± 5% RH (40 ถึง 70% RH) (ที่ 23 ℃) ± 8% RH (71 ถึง 95% RH)
·ฟังก์ชั่น - แสดงค่า WBGT, ตั้งปลุก, นาฬิกาวิทยุ
·เสียงและ LED แสดงการ สัญญาณเตือน เมื่อ คลองเลื่อย WBGT เกิน
·สามารถติดตั้งบนผนังหรือโต๊ะทำงาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742MK-30 ในชุด เครื่อง มิเตอร์วัดไฟ ดัชนี สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ความร้อน (พร้อมนาฬิกา วิทยุ )EA742MK-30
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง