1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ เครื่องบันทึกข้อมูล เครื่องมือวัดEA742HE

ELECTRICAL TESTER

เครื่องมือ เครื่องบันทึกข้อมูล เครื่องมือวัดEA742HE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,610.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด (1ch) - 30 ถึง +30 mA
·ช่วงเวลาบันทึก - 1/2/5/10/15/20/30 วินาที 1/2/5/10/15/20/30/60 นาที
· ความแม่นยำ- ± 0.5% rdg±5dgt
·ความจุสูงสุด 60,000 ชิ้นข้อมูล
· มิติ -79 (W) × 28 (D) × 57 (H) มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 1 ชิ้น
·กันฝุ่นกันน้ำ -IP54
·สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PC โดยใช้ตัวรวบรวมข้อมูล (EA742H-1, -2 จำหน่ายแยกต่างหาก)

รหัสสินค้า
EA742HE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,610.00

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742HE ในชุด เครื่องมือ เครื่องบันทึกข้อมูล เครื่องมือวัดEA742HE