1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ความชื้นอุณหภูมิEA742GC-6

ESC MEASURING INSTRUMENT

เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ความชื้นอุณหภูมิEA742GC-6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,484.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:-20 ถึง + 70 ℃ความชื้น:0 ถึง 100% RH (23 ℃)
· ความละเอียด - อุณหภูมิ:0.1 ℃ความชื้น:0.1% RH
· ความแม่นยำ (± 1 หลัก) - อุณหภูมิ:± 0.5 ℃ความชื้น:± 3% RH (2 ถึง 98% RH)
·ความจุ - 16,000 ข้อมูล
· พาวเวอร์ซัพพลาย-CR2032 x 2 ชิ้น
· มิติ -38 (W) × 19 (D) × 60 (H) มม
·น้ำหนัก - 28g ( ตัวเครื่อง เท่านั้น)
· อุปกรณ์เสริม--5:ตัวเครื่อง, ขาแขวน, -6:ตัวเครื่อง หลักอินเทอร์เฟซ เหล็กยึด แขวน ซอฟท์แวร์ พื้นฐาน
·ด้วยอินเทอร์เฟซ USB สำหรับถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PC
·ด้วย มวล เก็บได้สำหรับการจัดการคลังสินค้าระยะยาวเรือนกระจกสายการผลิต
·อุณหภูมิและความชื้นของสถานที่ต่างๆในคลังสินค้าหรือเรือนกระจกสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มตัวถังหลัก
· สเปค:ตัว หลัก + ตัวเครื่อง สะสม

รหัสสินค้า
EA742GC-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,484.00

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1