(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:-20 ถึง + 70 ℃ความชื้น:0 ถึง 100% RH (23 ℃)
· ความละเอียด - อุณหภูมิ:0.1 ℃ความชื้น:0.1% RH
· ความแม่นยำ (± 1 หลัก) - อุณหภูมิ:± 0.5 ℃ความชื้น:± 3% RH (2 ถึง 98% RH)
·ความจุ - 16,000 ข้อมูล
· พาวเวอร์ซัพพลาย-CR2032 x 2 ชิ้น
· มิติ -38 (W) × 19 (D) × 60 (H) มม
·น้ำหนัก - 28g ( ตัวเครื่อง เท่านั้น)
· อุปกรณ์เสริม--5:ตัวเครื่อง, ขาแขวน, -6:ตัวเครื่อง หลักอินเทอร์เฟซ เหล็กยึด แขวน ซอฟท์แวร์ พื้นฐาน
·ด้วยอินเทอร์เฟซ USB สำหรับถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PC
·ด้วย มวล เก็บได้สำหรับการจัดการคลังสินค้าระยะยาวเรือนกระจกสายการผลิต
·อุณหภูมิและความชื้นของสถานที่ต่างๆในคลังสินค้าหรือเรือนกระจกสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายโดยการเพิ่มตัวถังหลัก
· สเปค:ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742GC-5 ในชุด เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ความชื้นอุณหภูมิEA742GC-5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง