1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ความชื้นอุณหภูมิEA742GC-3

ESC MEASURING INSTRUMENT

เครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล ความชื้นอุณหภูมิEA742GC-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,967.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:ความชื้น -10 ถึง 60 ℃:20 ถึง 98% RH (23 ℃)
· ความละเอียด - 0.1 ℃ (-9.9 ถึง 60.0 ℃), 1 ℃ (-10 ℃หรือต่ำกว่า)
· ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ - 8,100 ข้อมูล
·วิธีการจัดเก็บข้อมูลสามารถเลือกได้จากโหมด แรม ,หน่วยความจำ 4 โหมด
·ด้วย ฟังก์ชั่น แสดง สัญญาณเตือน ขีด จำกัด บน / ล่าง
· มิติ - ตัวเครื่อง:100 (W) × 22 (D) × 73 (H) มม. (123 ก.), เซนเซอร์:ปลาย 18 (W) × 10.3 (D) × 51.3 (H) มม
·สายไฟ 1.5 ม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
·ด้วย ซอฟท์แวร์ การอ่าน PC ( OS/ ระบบปฏิบัติการ สอดคล้องกันคือ windows 2000 ถึง 8ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐาน MAC

รหัสสินค้า
EA742GC-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,967.00

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1