(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด:-40 ℃ถึง 70 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย-CR2 x 1 ชิ้น
· มิติ -53 × 22.5 × 75 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 70 กรัม
· วัสดุ-ABS
·เมื่อซื้อชุดซอฟต์แวร์และสายเคเบิล (EA742GB-11, -12) แล้วให้เพิ่มเพียงชุดเดียว (EA742GB-11A, -12A) ตามต้องการ
·ชื่อ:คลองเลื่อย
· ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ:8000 ข้อมูล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง