(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดอุณหภูมิในร่ม:0 ถึง 50 ℃อุณหภูมิภายนอก:-10 ถึง 60 ℃ความชื้น:20 ถึง 80% RH
· ความละเอียด - อุณหภูมิ:0.1 ℃ความชื้น:1% RH
· ความแม่นยำ- อุณหภูมิในร่ม / กลางแจ้ง:± 1 ℃ (0 ถึง 40 ℃), ± 2 ℃ (ในช่วงอื่น ๆ ) ความชื้น:± 5% RH (40 ถึง 80% RH), ± 7% RH (ที่ช่วงอื่น ๆ )
· ฟังก์ชั่น แสดงอุณหภูมิสูงสุด / นาทีในร่ม, การแสดงความชื้นสูงสุด / นาทีในร่ม, การแสดงภาพประกอบของ DRY, COMFORT และ WET
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -75 (W) × 18 (D) × 97 (H) มม
·สาย เซนเซอร์ ภายนอกยาวประมาณ 2.8 ม
·น้ำหนัก - 120g
·แขวนผนังติดตั้งบน ขาตั้ง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742GA-4 ในชุด แสดงภาพประกอบอุณหภูมิ / ไฮโกรมิเตอร์ แบบดิจิตอล DRY / COMFORT / WET
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง