(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - ความชื้น:0 ถึง + 100% RH อุณหภูมิ:-200 ถึง 1370 ℃ ความดัน แบบสัมบูรณ์:0 ถึง 2,000 hpa
·น้ำหนัก - 450 กรัม
·โพรบ เซนเซอร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย (เลือกจาก EA701BG-1 และ -4 P.514, EA742DT-1 ถึง -4)
· ความแม่นยำ ± 1 หลัก / ความละเอียด - ความชื้น:ต่อ โพรบวัด/0.1%RHK/T เทอร์โมคัปเปิล:± 0.3 ℃ (-60 ถึง + 60 ℃), ± 0.5% ของ ค่า อ่านได้ (ที่ช่วงอื่น) /0.1
· ความดัน แบบสัมบูรณ์ ( ความดัน บรรยากาศ):ต่อ โพรบวัด/0.1hpa
·วัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์จุดดึงอุณหภูมิกระเปาะเปียกปริมาณความชื้นสมดุลและอุณหภูมิจุดดึง ความดัน
· ฟังก์ชั่น สูงสุด / นาทีการถือครองและค่าเฉลี่ย
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 3 ชิ้น
· มิติ -225 × 74 × 46 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742DS ในชุด อุณหภูมิ/ ไฮโกรมิเตอร์ (ดิจิตอล) [อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ จุดน้ำค้าง อุณหภูมิกระเปาะเปียก ปริมาณความชื้นสมดุล จุดน้ำค้าง ความดัน]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง