1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อุณหภูมิ/ ไฮโกรมิเตอร์ (ดิจิตอล) [อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ จุดน้ำค้าง อุณหภูมิกระเปาะเปียก อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ความดัน]

ESC MEASURING INSTRUMENT

อุณหภูมิ/ ไฮโกรมิเตอร์ (ดิจิตอล) [อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ จุดน้ำค้าง อุณหภูมิกระเปาะเปียก อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ความดัน]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,997.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - ความชื้น:0 ถึง 100% RH อุณหภูมิ:-10 ถึง + 60 ℃
· ความแม่นยำ ± 1 หลัก - ความชื้น:± 2.5% (+5 ถึง + 95% RH) อุณหภูมิ - ± 0.5 ℃ (-10 ถึง + 60 ℃)
· ความละเอียด - ความชื้น:0.1% RH อุณหภูมิ:0.1 ℃
·วัดอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์จุดดึงอุณหภูมิกระเปาะเปียกและอุณหภูมิจุดดึง ความดัน
·สูงสุด / นาที และ ฟังก์ชั่น ถือครอง
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· มิติ -182 × 64 × 40 มม
·น้ำหนัก - 195g

รหัสสินค้า
EA742DR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,997.00

ESC MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742DR ในชุด อุณหภูมิ/ ไฮโกรมิเตอร์ (ดิจิตอล) [อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ จุดน้ำค้าง อุณหภูมิกระเปาะเปียก อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ความดัน]