(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:ความชื้น 0 ถึง 50 ℃:10 ถึง 95% rhwet-bulb อุณหภูมิ:-5.0 ถึง 49.9 ℃อุณหภูมิจุดดึง:-28.0 ถึง 49.0 ℃ เซนเซอร์ ภายนอก (อุณหภูมิ) -19 ถึง 70 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃
·สาย เซนเซอร์ ภายนอกยาวประมาณ 1.2 ม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
·มี ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (ตั้งเวลาได้)
· มิติ -48.4 (W) × 24.7 (D) × 178.5 (H) มม
·น้ำหนัก - 100 ก. (ตัวเครื่อง), 32 ก. ( เซนเซอร์ ภายนอก)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742DH-1 ในชุด อุณหภูมิ / ไฮโกรมิเตอร์ (ดิจิตอล) พร้อม ฟังก์ชั่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดเครื่องอัตโนมัติ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง