1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุณหภูมิ / ไฮโกรมิเตอร์ แบบดิจิตอลพร้อมการตั้ง สัญญาณเตือน อุณหภูมิ / ความชื้น

MEASURING INSTRUMENT

อุณหภูมิ / ไฮโกรมิเตอร์ แบบดิจิตอลพร้อมการตั้ง สัญญาณเตือน อุณหภูมิ / ความชื้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,327.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - อุณหภูมิ: 0.0 ถึง 50.0 ℃ความชื้น: 20.0 ถึง 95.0% RH
·ความละเอียด - อุณหภูมิ: 0.1 ℃ความชื้น: 0.1% RH
·ความแม่นยำในการวัด - อุณหภูมิ: ± 1.0 ℃ (10 ถึง 40 ℃), ± 1.5 ℃ (ในช่วงอื่น ๆ ), ความชื้น: ± 5% RH (20 ถึง 30 ℃, 40 ถึง 70% RH) ± 8% RH (ที่อื่น ๆ พิสัย)
· ฟังก์ชั่น - อุณหภูมิ / ความชื้นแสดงอุณหภูมิสูงสุด / ต่ำสุด, การตั้งค่าคำเตือนอุณหภูมิ / ความชื้น (กริ่ง, จอแสดงผล LED )
·ช่วงการตั้งค่าคำเตือน - อุณหภูมิ: 0.0 ถึง 50.0 ℃ (หน่วย 0.1 ℃) ความชื้น: 20.0 ถึง 95.0% RH (หน่วย 0.1% RH)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA × 3 ชิ้น
· มิติ - 225 (W) × 25 (D) × 165 (H) มม
·น้ำหนัก - 480g (รวม ถ่าน)
·จอ LCD ขนาดใหญ่ซึ่งมองเห็นได้ง่าย (ความสูงของ ตัวอักษร : 40 มม.)
·เมื่ออุณหภูมิและความชื้นเกิน เครื่องวัดระดับน้ำ เตือนที่ตั้งไว้แจ้งโดย Buzzer และก้อน LED
·มี ขาตั้ง โต๊ะวางชิ้นงาน แขวนผนัง

รหัสสินค้า
EA742CA-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,327.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA742CA-6 ในชุด อุณหภูมิ / ไฮโกรมิเตอร์ แบบดิจิตอลพร้อมการตั้ง สัญญาณเตือน อุณหภูมิ / ความชื้น