1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องวัดความเร็วลมขนาดกะทัดรัดและเครื่อง มิเตอร์วัดไฟ อุณหภูมิอากาศEA739BA

MEASURING INSTRUMENT

เครื่องวัดความเร็วลมขนาดกะทัดรัดและเครื่อง มิเตอร์วัดไฟ อุณหภูมิอากาศEA739BA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,700.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดความเร็วลม:0.4 ถึง 20 m / s อุณหภูมิ:-10 ถึง 50 ℃
· ความละเอียด- ความเร็วลม:0.1 เมตร / วินาทีอุณหภูมิ:0.1 ℃
· ความแม่นยำ- ความเร็วลม:± (0.2 m / s + 2% rdg) อุณหภูมิ:± 0.5 ℃ (0 ถึง 45 ℃), ± 1 ℃ (ในช่วงอื่น ๆ )
· ฟังก์ชั่น- การเก็บข้อมูล, การแสดงค่าสูงสุด / นาที / ค่า เฉลี่ย, ไฟพื้นหลัง, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, แสดงอุณหภูมิลมเย็น
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -50 (W) × 21 (D) × 129 (H) มม
·น้ำหนัก - 135g
· อุปกรณ์เสริม- ฝาครอบป้องกัน สายรัด
·สำหรับ เต้ารับ เครื่องปรับอากาศ ดักส์/ท่อลม พัดลมระบายอากาศ และการวัดความเร็วลมทั่วไป

รหัสสินค้า
EA739BA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,700.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA739BA ในชุด เครื่องวัดความเร็วลมขนาดกะทัดรัดและเครื่อง มิเตอร์วัดไฟ อุณหภูมิอากาศEA739BA